Belgium Français
Tachymètre VarioFlowplus

Encore plus rapide avec 120m/min.

Une femme qui regarde le convoyeur à chaîne VarioFlow plus.

Transporter vos produits rapidement en 3 dimensions : c'est ce qui nous anime.

Le système VarioFlow transporte des verres avec une productivité accrue grâce à une infrastructure connectée.

VarioFlow plus dans l’industrie des verres optiques

Découvrez la méthode efficace utilisée pour transporter les verres jusqu’aux postes de travail manuels.

Regarder la vidéo
Système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus de Bosch Rexroth avec boîtes emballées

Système de transport flexible pour un fonctionnement efficace

Rexroth Store

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTION avec le convoyeur à chaîne VarioFlow plus

Aujourd'hui, les exigences des utilisateurs en matière de solutions de transport sont plus strictes que jamais. Avec VarioFlow plus, Bosch Rexroth vous propose un système de convoyeur à chaîne haute performance, standardisé et polyvalent. Créez votre solution de convoyeur sur mesure grâce à notre système modulaire, qui vous permettra flexibilité de conception. Même dans les espaces restreints et les conditions d’environnement les plus exigeantes, VarioFlow plus peut relever tous les défis.

Aperçu du système

Présentation des secteurs

Avec son système d’interconnexion des machines et de transport de produits, le système VarioFlow plus convient à un large éventail de secteurs, tels que :

  • Les produits alimentaires et l'emballage
  • La santé
  • Les véhicules automobiles et l'électricité

Avantages du système

  • Direct et indirect : les produits sont transportés dans des configurations horizontales et verticales
  • Rentable : une friction de roulement dans les courbes horizontales permet un acheminement des produits sur des distances plus longues et nécessite moins d’entraînements
  • Durée de vie plus longue et temps d’immobilisation réduit : les surfaces de glissement sans usinage réduisent l’usure
  • Faible encombrement : des rayons de courbure horizontaux sont disponibles pour toutes les tailles
  • Planification rapide, planification des projets et visualisation avec MTpro
  • Vaste système modulaire et degré de personnalisation élevé

Produits

VarioFlow plus est disponible en aluminium, une version plus économique

Système en aluminium

Version de base économique

  • Version avec profilé ouvert et fermé
  • Rainure interne pour la fixation de composants principaux, comme des entraînements, des dispositifs d’aiguillage et des courbes
  • Rainure externe pour le montage de guides latéraux, de supports ou d’autres accessoires
  • Matériaux conformes à la norme FDA et roulements à billes en acier inoxydable avec injection de graisse alimentaire

Données techniques principales

  • Poids du produit : jusqu’à 3 kg / 34,5 mm
  • Vitesse : jusqu’à 60 m/min
  • Largeur de la chaîne : 65-320 mm

Rexroth Store
La version VarioFlow plus en acier inoxydable répond à des exigences plus élevées en matière d’hygiène

Système en acier inoxydable

Modèle adapté aux exigences plus élevées en matière d’hygiène

  • Profilés à section compacts réduisant les éventuels points de dépôt
  • Rails de glissement en acier inoxydable pour une utilisation même dans des environnements abrasifs
  • Matériaux conformes à la norme FDA et roulements à billes en acier inoxydable avec injection de graisse alimentaire

Données techniques principales

  • Poids du produit : jusqu’à 3 kg / 34,5 mm
  • Vitesse : jusqu’à 60 m/min
  • Largeur de la chaîne : 65-320 mm

Rexroth Store
Le système VarioFlow plus ESD empêche les décharges électrostatiques

Système ESD

Évite les décharges électrostatiques avec une combinaison de composants en aluminium, en acier inoxydable et spécial ESD

  • Composants et pièces adaptés pour une utilisation dans une zone protégée contre l’électricité statique
  • Composants conducteurs
  • Technologie de raccordement conducteur
  • Aucun bracelet de mise à la terre supplémentaire

Données techniques principales

  • Taille : 65 mm et 90 mm
  • Force de traction maximale de la chaîne : 600 N

Rexroth Store
VarioFlow plus transporte des produits sur une palette

Système de palette porte-pièces

Pour le transport de produits

  • Qui ne peuvent pas être transportés directement sur la chaîne
  • Dont les surfaces ne doivent pas se toucher entre elles lors de leur accumulation
  • Qui sont fragiles
  • Qui doivent être positionnés pour des opérations de manipulation
  • Avec des solutions fonctionnelles complètes

Données techniques principales

  • Tailles : 65 mm et 90 mm
  • Type de chaîne : chaîne plate (blanche, grise et ESD)

Rexroth Store
Le système de convoyeur à serrage VarioFlow plus transporte des produits

Convoyeur à serrage

Pour le transport de produits

  • Qui sont difficiles à transporter à la verticale en raison de leur forme
  • Qui ne peuvent pas être acheminés sur une inclinaison verticale trop raide (> 30°) en raison de la position de leur centre de gravité
  • Qui présentent des surfaces fragiles susceptibles d’être endommagées par les guidages latéraux ou supérieurs
  • Qui risquent de ne pas glisser sur des inclinaisons ou des pentes de 90° (par exemple, entre éléments de transport)
  • Qui doivent être transportés sans phase d’engagement ou de désengagement

Données techniques principales

  • Poids du produit : jusqu’à 1,5 kg / 34,5 mm
  • Vitesse : jusqu’à 60 m/min
  • Largeur de la chaîne : 90 mm

Rexroth Store
Transport de produit à la verticale avec le convoyeur en spirale

Convoyeur en spirale

  • Les convoyeurs en spirale permettent de transporter des produits verticalement et font office de stockage tampon dans les espaces les plus étroits
  • Pour compléter la gamme de convoyeurs à chaîne, Bosch Rexroth collabore avec smartPac, un fabricant de renom expérimenté de convoyeurs en spirale
  • Les convoyeurs en spirale reposent sur des composants standardisés du système VarioFlow

Données techniques principales

  • Taille : 80-320 mm
  • Différence de hauteur : 3 000 mm maximum entre l’entrée et la sortie
  • Inclinaison : 5-12°

Télécharger

Exemples de réalisations

Exemple de réalisation Optix – Système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus

Industrie des verres optiques

Le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus transporte efficacement les lunettes vers les postes de travail manuels.

Sachets de thé transportés sur un système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus de Bosch Rexroth

Production de thé

Le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus met le thé en mouvement, même dans les espaces réduits.

Trois courroies du convoyeur à chaîne VarioFlow plus transportant des boîtes emballées

Logistique interne

Système VarioFlow plus dans une application logistique dans un espace très restreint : transport de boîtes vers les stations de collecte manuelle, puis transport pour expédition.

Courroie du convoyeur à chaîne VarioFlow plus placée en haut pour transporter des revêtements de toit de véhicules

Industrie automobile

VarioFlow sous forme de convoyeur suspendu pour transporter les garnitures de toit de véhicules dans l’industrie automobile.